Menu Search

Pasacables IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Este pasacables de sellado proporciona un sellado estanco y que protege contra el polvo, adecuado para aplicaciones externas. Es fácil de instalar, soporta vibraciones y también actúa como tapón de obturación hasta que se instala un cable.
Referencia de Essentra:

10224984

Número de pieza del fabricante:

283120001499

2200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,2807 €
250 + 0,2665 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

14,04 €

50 x 0,2807 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Tipo de cabeza Redonda
Rango de diámetro del cable compatible 4.0 - 7.0 mm
Rango de grosor del panel 0.5 - 2.0 mm
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros