Menu Search

Pasacable de montaje a presión Negro 12.7 mm (DO)

Este casquillo de montaje a presión está fabricado en nylon negro y está termoestabilizado con clasificación UL94V-2. Encaja en un orificio de montaje de 12,7 mm en un grosor de panel de 6,4 mm. El perfil ajustable a presión es ideal para empujar un tamaño de cable de 3,2 mm.
Referencia de Essentra:

10262061

Número de pieza del fabricante:

466910

2412 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2568 €
2500 + 0,244 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

128,40 €

500 x 0,2568 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Diámetro aproximado de agarre del cable 3.2 mm
Diámetro del orificio compatible 12.7 mm
Diámetro general 14.2 mm
Grosor máximo del panel 6.4 mm
Altura general 11.2 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros