Menu Search

Pasacables de ajuste a presión

En stock

Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.

El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.

El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon termoestabilizado 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Diámetro general Color Grosor máximo del panel Material completo Altura general Compra
0,1365 € - 0,1442 € 1197 En stock
21.4 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,2224 € - 0,234 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.9 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,4764 € - 0,5018 € 46195 En stock
54.0 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,3758 € - 0,3946 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.5 mm
Negro
3.1 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,3542 € - 0,373 € 825 En stock
21.7 mm
Negro
3.0 mm
Poliamida 66
11.0 mm
0,4185 € - 0,4403 € 1818 En stock
24.8 mm
Negro
2.3 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,0937 € - 0,0985 € 173 En stock
11.9 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,7782 € - 0,819 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
Negro
1.57 mm
Poliamida 66
18.2 mm
0,139 € - 0,1463 € 1126 En stock
13.5 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,5327 € - 0,5593 € 2550 En stock
11.0 mm
22.2 mm
11.5 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
11.5 mm
0,1118 € - 0,1178 € 2468 En stock
13.5 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,5327 € - 0,5593 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
11.5 mm
0,1585 € - 0,1668 € 285 En stock
14.7 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,1147 € - 0,1209 € 1908 En stock
13.5 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,5327 € - 0,5614 € 396 En stock
9.5 mm
19.0 mm
11.5 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
10.3 mm
0,5327 € - 0,5593 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
22.2 mm
11.5 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
11.5 mm
0,2126 € - 0,2238 € 1093 En stock
21.4 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,3363 € - 0,354 € 14071 En stock
19.0 mm
25.4 mm
40.9 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
0,1171 € - 0,1233 € 1000 En stock
14.7 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
10.3 mm
0,1293 € - 0,1365 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.2 mm
Negro
3.2 mm
Poliamida 66
11.5 mm
  • de 8
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021354

Rango de precios
0,1442 € - 0,1365 €

Niveles de existencias
1197 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    21.4 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021460

Rango de precios
0,234 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    40.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112366

Rango de precios
0,5018 € - 0,4764 €

Niveles de existencias
46195 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    54.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10316252

Rango de precios
0,3946 € - 0,3758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.1 mm
  • Diámetro general
    33.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10316238

Rango de precios
0,373 € - 0,3542 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm
  • Diámetro general
    21.7 mm
  • Altura general
    11.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112274

Rango de precios
0,4403 € - 0,4185 €

Niveles de existencias
1818 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    2.3 mm
  • Diámetro general
    24.8 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112359

Rango de precios
0,0985 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.9 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021514

Rango de precios
0,819 € - 0,7782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    1.57 mm
  • Diámetro general
    63.0 mm
  • Altura general
    18.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021552

Rango de precios
0,1463 € - 0,139 €

Niveles de existencias
1126 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Negro

10376836

Rango de precios
0,5593 € - 0,5327 €

Niveles de existencias
2550 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021545

Rango de precios
0,1178 € - 0,1118 €

Niveles de existencias
2468 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Negro

10376829

Rango de precios
0,5593 € - 0,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10074213

Rango de precios
0,1668 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    14.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10021538

Rango de precios
0,1209 € - 0,1147 €

Niveles de existencias
1908 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Negro

10376812

Rango de precios
0,5614 € - 0,5327 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    19.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.5 mm
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Negro

10376843

Rango de precios
0,5593 € - 0,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    14.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10074237

Rango de precios
0,2238 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
1093 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    21.4 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Negro

10074251

Rango de precios
0,354 € - 0,3363 €

Niveles de existencias
14071 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    25.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    40.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    19.0 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112229

Rango de precios
0,1233 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    14.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

10112328

Rango de precios
0,1365 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    24.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66