Menu Search

Casquillo de ajuste a presión Nylon 6/6 Negro

Este casquillo abierto se puede instalar sin herramientas en los paneles con poco esfuerzo para proporcionar protección contra los bordes ásperos de los orificios del panel. Está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94-V2.
Referencia de Essentra:

10316221

Número de pieza del fabricante:

PGSB-1316

425 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,7297 €
2500 + 0,6932 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor máximo del panel 3.5 mm
Diámetro general 18.0 mm
Altura general 10.5 mm
Color Negro
Material completo Poliamida 66
Material Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E320906
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros