Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Negro

Este casquillo abierto se puede instalar sin herramientas en los paneles con poco esfuerzo para proporcionar protección contra los bordes ásperos de los orificios del panel. Está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10262016

Número de pieza del fabricante:

466900

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2447 €
2500 + 0,2325 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

122,35 €

500 x 0,2447 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 15.9 mm
Grosor máximo del panel 3.2 mm
Diámetro general 10.5 mm
Altura general 10.3 mm
Diámetro aproximado de agarre del cable 11.5 mm
Tipo de casquillo Cerrado
Color Negro
Material completo Nylon 6/6 termoestabilizado
Material PA
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros