Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

Este pasacables cerrado de ajuste a presión se puede instalar fácilmente sin necesidad de herramientas y ofrece protección frente a los bordes sin acabado de los orificios de los paneles. Está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10363003

Número de pieza del fabricante:

22MP15017

2064 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2922 €
1250 - 6249 0,263 €
6250 + 0,2367 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

73,05 €

250 x 0,2922 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 38.1 mm
Grosor máximo del panel 3.2 mm
Diámetro general 40.9 mm
Altura general 11.5 mm
Diámetro aproximado de agarre del cable 27.0 mm
Tipo de casquillo Cerrado
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Material Nylon 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros