Menu Search

Pasacables - Cerrados Negro 13.5 mm (DO)

Este pasacables aislante en miniatura está fabricado en nylon negro termoestabilizado y ofrece protección económica para cables y mangueras de los bordes afilados presentes en la aplicación. El pasacables se encaja a presión fácilmente en la aplicación y cuenta con la clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10362617

Número de pieza del fabricante:

22MP01040

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0887 €
5000 + 0,0843 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

88,70 €

1000 x 0,0887 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 13.5 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Diámetro general 15.1 mm
Altura general 6.4 mm
Diámetro aproximado de agarre del cable 10.3 mm
Tipo de casquillo Cerrado
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Material Nylon 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros