Menu Search

Pasacables con diafragma 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm Blanco PVC

Los pasacables con diafragma blancos cuentan con una película central perforable para una entrada flexible de los cables y son ideales para aplicaciones médicas, de iluminación y de paneles blancos que requieren un acabado pulcro y profesional.
Referencia de Essentra:

20955519

Número de pieza del fabricante:

20955519

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio de montaje 25.5 mm
Grosor del panel 2.4 mm
Diámetro interior 19.0 mm
Diámetro general 36.5 mm
Altura general 8.4 mm
Color Blanco
Material PVC
Tipo 1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros