Menu Search

Pasacables con bloqueo superior y clip dual de fijación

En stock

Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,2247 € - 0,2365 € 8 En stock
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1261 € - 0,1328 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1779 € - 0,2035 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
25.4 mm
10160282 0,3188 € - 0,3458 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
8.6 mm
0,1779 € - 0,2035 € 12919 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,105 € - 0,1445 € 900 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,105 € - 0,1445 € 1020 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,1709 € - 0,2348 € 27250 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1827 € - 0,1923 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,105 € - 0,1445 € 3000 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,5371 € - 0,565 € 4372 En stock
11.1 mm
8.6 mm
0,1709 € - 0,2348 € 34447 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
19.0 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
26.8 mm
0,0916 € - 0,1256 € 59000 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,105 € - 0,1445 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
8.4 mm
0,105 € - 0,1445 € 985 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
17.5 mm
0,105 € - 0,1445 € 2842 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,1172 € - 0,1233 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
12.5 mm
  • de 3
Pasacables 26.2 mm 11.0 mm PA Natural

10341681

Rango de precios
0,2365 € - 0,2247 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular;Cierre
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.4 - 2.0 mm
Pasacables 2.8 mm 11.0 mm PA Natural

10341674

Rango de precios
0,1328 € - 0,1261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular;Cierre
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.4 - 2.0 mm
Pasacables 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10314234

Rango de precios
0,2035 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    12.4 mm
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    12.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160282

Rango de precios
0,3458 € - 0,3188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    12.4 mm
  • Altura interior
    8.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    12.4 mm
Pasacables 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160275

Rango de precios
0,2035 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
12919 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    12.4 mm
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    12.4 mm
Pasacables 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014455

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014417

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
1020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014554

Rango de precios
0,2348 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
27250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 10.5 mm 11.0 mm PA Natural

10341667

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014257

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281468

Rango de precios
0,565 € - 0,5371 €

Niveles de existencias
4372 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014578

Rango de precios
0,2348 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
34447 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014516

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Anchura general
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014523

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    26.8 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Anchura general
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014387

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
59000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables con clip de bloqueo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014295

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables con clip de bloqueo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014318

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
985 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014325

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014394

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
2842 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10246023

Rango de precios
0,1233 € - 0,1172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    12.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm