Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Altura interior | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1922 € - 0,2023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1709 € - 0,2348 € | 5300 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | 29718 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1709 € - 0,2348 € | 35447 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1172 € - 0,1233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,1445 € | 2842 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4305 € - 0,4531 € | 7092 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,1445 € | 4058 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,1445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,1445 € | 1020 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1709 € - 0,2348 € | 27250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1709 € - 0,2348 € | 500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | 6133 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | 2859 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,1445 € | 3000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1256 € | 503 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,5371 € - 0,565 € | 4372 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,1827 € - 0,1923 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar