Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Altura interior | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1827 € - 0,209 € | 10919 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1827 € - 0,209 € | 44622 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,6283 € - 0,6613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| 10160282 | 0,3274 € - 0,3551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
|
| 0,1807 € - 0,1902 € | 5596 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,1974 € - 0,2078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 2842 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 985 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 1245 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 3000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 9142 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 993 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 1020 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 1718 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 546 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 503 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 6133 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 10014356 | 0,1078 € - 0,1484 € | 73458 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
| 0,1078 € - 0,1484 € | 1075 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar