Menu Search

Pasacables con bloqueo superior y clip dual de fijación

En stock

Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1759 € - 0,1852 € 5596 En stock
0,6117 € - 0,6439 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
27.4 mm
0,1779 € - 0,2035 € 12919 En stock
11.1 mm
3.6 mm
10160282 0,3188 € - 0,3458 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
8.6 mm
0,1779 € - 0,2035 € 44622 En stock
11.1 mm
18.3 mm
0,1779 € - 0,2035 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
25.4 mm
0,2247 € - 0,2365 € 8 En stock
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1261 € - 0,1328 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
  • de 3
Pasacables con clip de bloqueo 31.0 mm 14.0 mm Negro Nylon 6/6

10007655

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
5596 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 27.5 mm Nylon 6/6 Natural

10009758

Rango de precios
0,6439 € - 0,6117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Altura interior
    27.4 mm
  • Anchura interior
    31.0 mm
Pasacables 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160275

Rango de precios
0,2035 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
12919 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    12.4 mm
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    12.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160282

Rango de precios
0,3458 € - 0,3188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    12.4 mm
  • Altura interior
    8.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    12.4 mm
Pasacables 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160305

Rango de precios
0,2035 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
44622 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    12.4 mm
  • Altura interior
    18.3 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    12.4 mm
Pasacables 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10314234

Rango de precios
0,2035 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    12.4 mm
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    12.4 mm
Pasacables 26.2 mm 11.0 mm PA Natural

10341681

Rango de precios
0,2365 € - 0,2247 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular;Cierre
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.4 - 2.0 mm
Pasacables 2.8 mm 11.0 mm PA Natural

10341674

Rango de precios
0,1328 € - 0,1261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular;Cierre
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.4 - 2.0 mm