Menu Search

Pasacables con bloqueo superior y clip dual de fijación

En stock

Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1922 € - 0,2023 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0916 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
17.5 mm
0,1709 € - 0,2348 € 5300 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
9.8 mm
0,0916 € - 0,1256 € 29718 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1709 € - 0,2348 € 34447 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1172 € - 0,1233 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
12.5 mm
0,105 € - 0,1445 € 2842 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,4305 € - 0,4531 € 7092 En stock
11.1 mm
4.0 mm
0,105 € - 0,1445 € 4058 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,105 € - 0,1445 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
25.4 mm
0,105 € - 0,1445 € 1020 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,1709 € - 0,2348 € 27250 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1709 € - 0,2348 € 500 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € 6133 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,0916 € - 0,1256 € 2859 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,105 € - 0,1445 € 3000 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0916 € - 0,1256 € 503 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,5371 € - 0,565 € 4372 En stock
11.1 mm
8.6 mm
0,1827 € - 0,1923 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
  • de 3
Pasacables con clip de bloqueo 36.2 mm 14.0 mm Negro Nylon 6/6

10007679

Rango de precios
0,2023 € - 0,1922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014325

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014530

Rango de precios
0,2348 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
5300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014493

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    9.8 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Anchura general
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014363

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
29718 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014578

Rango de precios
0,2348 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
34447 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10246023

Rango de precios
0,1233 € - 0,1172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    12.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables con clip de bloqueo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014394

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
2842 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281598

Rango de precios
0,4531 € - 0,4305 €

Niveles de existencias
7092 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    4.0 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014431

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
4058 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014479

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014417

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
1020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014554

Rango de precios
0,2348 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
27250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014585

Rango de precios
0,2348 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014448

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
6133 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014424

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
2859 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables con clip de bloqueo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014257

Rango de precios
0,1445 € - 0,105 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014400

Rango de precios
0,1256 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
503 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281468

Rango de precios
0,565 € - 0,5371 €

Niveles de existencias
4372 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 10.5 mm 11.0 mm PA Natural

10341667

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 mm