10320938
SH11-0271
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0923 € |
5000 + | 0,0877 € |
Inside Diameter | 3.6 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.142 in |
Outside Diameter | 9.5 mm |
Outside Diameter | 0.374 in |
Lip Height | 2.0 mm |
Lip Height | 0.079 in |
Overall Height | 5.5 mm |
Overall Height | 0.217 in |
Colour | Black |
Full Material | Silicone Rubber |
Shape | Round |
Style | Grommet |
Type | Female |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar