Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1516 € - 0,1596 € | 29954 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10284919 | 0,2279 € - 0,24 € | 11958 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,2704 € - 1,337 € | 7472 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,3789 € | 40166 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1482 € - 0,1559 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10284988 | 0,8923 € - 0,9393 € | 4978 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 1,3762 € - 1,4481 € | 13587 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8201 € - 0,8633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.232 in
31.3 mm
|
Negro
|
TPE
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3725 € - 0,3922 € | 41939 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3446 € - 0,3628 € | 9475 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,2034 € | 40150 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,8284 € - 0,872 € | 37989 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1078 € - 1,1662 € | 2299 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
TPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2413 € - 0,254 € | 2000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,8606 € - 0,9054 € | 20315 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10284896 | 0,2057 € - 0,2165 € | 20800 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,9527 € - 1,0029 € | 12336 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Negro
|
TPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,6657 € - 0,7008 € | 400 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Negro
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar