Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
264 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Color Material Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Negro
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,2627 € - 0,2765 € 5000 En stock
22.2 mm
Negro
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0964 € - 0,2132 € 4500 En stock
19.0 mm
Negro
PVC
14.2 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0536 € - 0,1186 € 12200 En stock
8.8 mm
Negro
PVC
6.0 mm
3.2 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,1723 € - 0,3809 € 21200 En stock
27.0 mm
Negro
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
0,2293 € - 0,507 € 1600 En stock
31.4 mm
Negro
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.2 mm
7.5 mm
0,0626 € - 0,1385 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
Negro
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0674 € - 0,149 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
Negro
PVC
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,1149 € - 0,1426 € 8876 En stock
14.2 mm
Negro
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
10070987 0,4101 € - 0,9064 € 7400 En stock
45.5 mm
Negro
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0915 € - 0,095 € 26000 En stock
9.5 mm
Negro
PVC
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0985 € - 0,2178 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
Negro
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
0,1149 € - 0,2541 € 25600 En stock
22.0 mm
Negro
PVC
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3363 € - 0,7435 € 20500 En stock
38.0 mm
Negro
PVC
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
0,3725 € - 0,8235 € 2100 En stock
44.5 mm
Negro
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,2293 € - 0,507 € 18560 En stock
31.4 mm
Negro
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2196 € - 0,4855 € 9482 En stock
30.0 mm
Negro
PVC
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,4086 € - 0,9033 € 15800 En stock
44.4 mm
Negro
PVC
30.6 mm
25.4 mm
3.2 mm
9.9 mm
0,1668 € - 0,3686 € 7615 En stock
25.4 mm
Negro
PVC
19.0 mm
12.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0444 € - 0,0983 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Negro
PVC
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
  • de 14
Pasacables 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio
    7.9 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Rango de precios
0,2765 € - 0,2627 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro del orificio
    17.1 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 9.5 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10071496

Rango de precios
0,2132 € - 0,0964 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    14.2 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

10090466

Rango de precios
0,1186 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
12200 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro general
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
Pasacables 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10073674

Rango de precios
0,3809 € - 0,1723 €

Niveles de existencias
21200 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    20.5 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
Pasacables 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

10081754

Rango de precios
0,507 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.5 mm
  • Diámetro general
    31.4 mm
  • Diámetro interior
    18.5 mm
  • Diámetro del orificio
    25.2 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
Pasacables 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10075647

Rango de precios
0,1385 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10071250

Rango de precios
0,149 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.8 mm
  • Diámetro general
    12.5 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Rango de precios
0,1426 € - 0,1149 €

Niveles de existencias
8876 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10070987

Rango de precios
0,9064 € - 0,4101 €

Niveles de existencias
7400 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Diámetro general
    45.5 mm
  • Diámetro interior
    31.2 mm
  • Diámetro del orificio
    37.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10082324

Rango de precios
0,095 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 9.6 mm 13.5 mm 19.0 mm 3.2 mm

10090411

Rango de precios
0,2178 € - 0,0985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.6 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    9.6 mm
  • Diámetro del orificio
    13.5 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
Pasacables 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071601

Rango de precios
0,2541 € - 0,1149 €

Niveles de existencias
25600 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    12.5 mm
  • Diámetro del orificio
    17.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

10081761

Rango de precios
0,7435 € - 0,3363 €

Niveles de existencias
20500 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.8 mm
  • Diámetro general
    38.0 mm
  • Diámetro interior
    24.9 mm
  • Diámetro del orificio
    31.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

10081747

Rango de precios
0,8235 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    44.5 mm
  • Diámetro interior
    25.5 mm
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm
Pasacables 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10071076

Rango de precios
0,507 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
18560 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    31.4 mm
  • Diámetro interior
    18.5 mm
  • Diámetro del orificio
    25.2 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10070871

Rango de precios
0,4855 € - 0,2196 €

Niveles de existencias
9482 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    22.0 mm
  • Diámetro del orificio
    25.2 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 25.4 mm 30.6 mm 44.4 mm 3.2 mm

10090459

Rango de precios
0,9033 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
15800 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.9 mm
  • Diámetro general
    44.4 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio
    30.6 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
Pasacables 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

10090367

Rango de precios
0,3686 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
7615 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.9 mm
  • Diámetro general
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio
    19.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10071090

Rango de precios
0,0983 € - 0,0444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm