Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0861 € - 0,0907 € | 25386 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0769 € | 28767 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,099 € | 6450 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10284247 | 0,0763 € - 0,0803 € | 5667 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1092 € - 0,1149 € | 15512 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,1379 € | 10158 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1847 € - 0,1945 € | 14447 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0493 € | 31316 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,046 € - 0,0485 € | 600 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0762 € - 0,0802 € | 8274 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0597 € | 24164 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0654 € - 0,0687 € | 37127 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,0879 € | 52057 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,1198 € | 50 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1388 € - 0,1463 € | 19200 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10284353 | 0,189 € - 0,1989 € | 13700 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,0468 € - 0,0493 € | 16932 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,046 € - 0,0485 € | 3953 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10284476 | 0,0627 € - 0,0658 € | 27018 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,0605 € - 0,0638 € | 39878 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar