Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
264 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Color Material Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
0,4371 € - 0,9663 € 7400 En stock
38.0 mm
Negro
GTP
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
0,1195 € - 0,2641 € 28700 En stock
24.0 mm
Negro
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
10102435 0,2003 € - 0,4428 € 21000 En stock
14.3 mm
Negro
PVC
10.3 mm
7.2 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,41 € - 0,9062 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Negro
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1313 € - 0,1381 € 9557 En stock
16.0 mm
Negro
PVC
12.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
1,238 € - 2,736 € 220 En stock
30.0 mm
Negro
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,3898 € - 0,4103 € 17450 En stock
23.7 mm
Negro
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0863 € - 0,0908 € 104 En stock
14.0 mm
Negro
TPE
10.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,041 € - 0,0431 € 229984 En stock
8.0 mm
Negro
PVC
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0718 € - 0,0755 € 2328 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
10284087 0,0505 € - 0,0533 € 37388 En stock
11.0 mm
Negro
PVC
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0641 € - 0,0675 € 2606 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
10284100 0,0738 € - 0,0777 € 47129 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,1351 € - 0,1425 € 15973 En stock
17 mm
Negro
TPE
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
6.5 mm
1,34 € - 1,41 € 4637 En stock
35.0 mm
Negro
TPE
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
1,0204 € - 1,0741 € 1 En stock
30.0 mm
Negro
TPE
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,1204 € - 1,1796 € 3235 En stock
32.0 mm
Negro
TPE
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
0,889 € - 0,9364 € 853 En stock
28.0 mm
Negro
TPE
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0404 € - 0,0426 € 15967 En stock
8.0 mm
Negro
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,041 € - 0,0431 € 15409 En stock
8.0 mm
Negro
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
  • de 14
Pasacables 24.9 mm 31.0 mm 38.0 mm 1.6 mm

10089835

Rango de precios
0,9663 € - 0,4371 €

Niveles de existencias
7400 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.8 mm
  • Diámetro general
    38.0 mm
  • Diámetro interior
    24.9 mm
  • Diámetro del orificio
    31.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10096048

Rango de precios
0,2641 € - 0,1195 €

Niveles de existencias
28700 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Diámetro general
    24.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 7.2 mm 10.3 mm 14.3 mm 1.6 mm

10102435

Rango de precios
0,4428 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro general
    14.3 mm
  • Diámetro interior
    7.2 mm
  • Diámetro del orificio
    10.3 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10325292

Rango de precios
0,9062 € - 0,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10325346

Rango de precios
0,1381 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
9557 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10325414

Rango de precios
2,736 € - 1,238 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro del orificio
    23.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155646

Rango de precios
0,4103 € - 0,3898 €

Niveles de existencias
17450 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    23.7 mm
  • Diámetro interior
    17.1 mm
  • Diámetro del orificio
    18.7 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.6 mm

10118108

Rango de precios
0,0908 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284025

Rango de precios
0,0431 € - 0,041 €

Niveles de existencias
229984 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284094

Rango de precios
0,0755 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
2328 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284087

Rango de precios
0,0533 € - 0,0505 €

Niveles de existencias
37388 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284131

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
2606 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
47129 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 10.0 mm 12.0 mm 17 mm 2.0 mm

10118146

Rango de precios
0,1425 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
15973 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Diámetro general
    17 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10118191

Rango de precios
1,41 € - 1,34 €

Niveles de existencias
4637 En stock
Atributos
  • Altura general
    10.0 mm
  • Diámetro general
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio
    31.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10118177

Rango de precios
1,0741 € - 1,0204 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro del orificio
    23.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

10118184

Rango de precios
1,1796 € - 1,1204 €

Niveles de existencias
3235 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.0 mm
  • Diámetro general
    32.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio
    26.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10118160

Rango de precios
0,9364 € - 0,889 €

Niveles de existencias
853 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001

Rango de precios
0,0426 € - 0,0404 €

Niveles de existencias
15967 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284018

Rango de precios
0,0431 € - 0,041 €

Niveles de existencias
15409 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.5 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm