Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
264 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Color Material Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
0,1039 € - 0,2298 € 13000 En stock
22.0 mm
Negro
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,055 € - 0,1216 € 600 En stock
13.8 mm
Negro
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,1431 € - 0,3164 € 8000 En stock
15.9 mm
Negro
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0914 € - 0,2021 € 29775 En stock
17.0 mm
Negro
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0568 € - 0,0944 € 182000 En stock
9.5 mm
Negro
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,055 € - 0,1216 € 5000 En stock
13.8 mm
Negro
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
10070154 0,0946 € - 0,2092 € 14100 En stock
19.0 mm
Negro
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1487 € - 0,3288 € 250 En stock
25.5 mm
Negro
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,5156 € - 0,5428 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Negro
Goma de Silicona
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
2,1124 € - 2,224 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
Negro
Goma de Silicona
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
0,6727 € - 0,7082 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Negro
Goma de Silicona
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
0,0569 € - 0,1259 € 11060 En stock
8.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,06 € - 0,1327 € 15398 En stock
9.5 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0877 € - 0,1938 € 55440 En stock
14.2 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,0554 € - 0,1226 € 15000 En stock
8.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0613 € - 0,1355 € 50 En stock
9.5 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0832 € - 0,184 € 10170 En stock
12.5 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,0508 € - 0,0535 € 27051 En stock
11.0 mm
Negro
PVC
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0769 € - 0,0811 € 5294 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0678 € - 0,0714 € 29658 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
  • de 14
Pasacables 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Rango de precios
0,2298 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro del orificio
    17.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Rango de precios
0,1216 € - 0,055 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.5 mm
  • Diámetro general
    13.8 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.2 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
Pasacables 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Rango de precios
0,3164 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.9 mm
  • Diámetro general
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio
    11.9 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Rango de precios
0,2021 € - 0,0914 €

Niveles de existencias
29775 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    17.0 mm
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Rango de precios
0,0944 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
182000 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.3 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Rango de precios
0,1216 € - 0,055 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro general
    13.8 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
Pasacables 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Rango de precios
0,2092 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
14100 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    14.2 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Rango de precios
0,3288 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Diámetro interior
    12.5 mm
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Rango de precios
0,5428 € - 0,5156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    18.0 mm
  • Diámetro general
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Pasacables IP67 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Rango de precios
2,224 € - 2,1124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    30.0 mm
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Diámetro interior
    26.0 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Pasacables IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Rango de precios
0,7082 € - 0,6727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    20.0 mm
  • Diámetro general
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Pasacables 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10089514

Rango de precios
0,1259 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
11060 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10089552

Rango de precios
0,1327 € - 0,06 €

Niveles de existencias
15398 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Rango de precios
0,1938 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
55440 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
Pasacables 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10089507

Rango de precios
0,1226 € - 0,0554 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.8 mm
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm
Pasacables 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089545

Rango de precios
0,1355 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10089583

Rango de precios
0,184 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
10170 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.8 mm
  • Diámetro general
    12.5 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284070

Rango de precios
0,0535 € - 0,0508 €

Niveles de existencias
27051 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Rango de precios
0,0811 € - 0,0769 €

Niveles de existencias
5294 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284155

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
29658 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm