Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1431 € - 0,3164 € | 8000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0914 € - 0,2021 € | 28775 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,2298 € | 13000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,055 € - 0,1216 € | 10600 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,5156 € - 0,5428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
Negro
|
Goma de Silicona
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,1124 € - 2,224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
Negro
|
Goma de Silicona
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6727 € - 0,7082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
Goma de Silicona
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2627 € - 0,2765 € | 5000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Negro
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10070154 | 0,0946 € - 0,2092 € | 14100 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,0568 € - 0,0944 € | 181000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,3288 € | 250 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,055 € - 0,1216 € | 5000 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.492 in
12.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1426 € | 8876 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,2178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,3809 € | 20800 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,2541 € | 25600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3363 € - 0,7435 € | 20500 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,3725 € - 0,8235 € | 2100 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1457 € - 0,1619 € | 67 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar