Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
264 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Color Material Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
0,0861 € - 0,0907 € 25386 En stock
16.0 mm
Negro
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0731 € - 0,0769 € 28767 En stock
16.0 mm
Negro
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0941 € - 0,099 € 6450 En stock
16.0 mm
Negro
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
10284247 0,0763 € - 0,0803 € 5667 En stock
16.0 mm
Negro
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1092 € - 0,1149 € 15512 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1308 € - 0,1379 € 10158 En stock
22.0 mm
Negro
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1847 € - 0,1945 € 14447 En stock
27.0 mm
Negro
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,0468 € - 0,0493 € 31316 En stock
8.0 mm
Negro
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,046 € - 0,0485 € 600 En stock
8.0 mm
Negro
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0762 € - 0,0802 € 8274 En stock
11.0 mm
Negro
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,0568 € - 0,0597 € 24164 En stock
11.0 mm
Negro
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0654 € - 0,0687 € 37127 En stock
12.0 mm
Negro
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0837 € - 0,0879 € 51057 En stock
14.0 mm
Negro
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,114 € - 0,1198 € 50 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1388 € - 0,1463 € 19200 En stock
22.0 mm
Negro
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
10284353 0,189 € - 0,1989 € 13700 En stock
27.0 mm
Negro
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0468 € - 0,0493 € 16932 En stock
8.0 mm
Negro
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,046 € - 0,0485 € 3953 En stock
8.0 mm
Negro
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
10284476 0,0627 € - 0,0658 € 27018 En stock
11.0 mm
Negro
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0605 € - 0,0638 € 39878 En stock
12.0 mm
Negro
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
  • de 14
Pasacables 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Rango de precios
0,0907 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
25386 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284223

Rango de precios
0,0769 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
28767 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284209

Rango de precios
0,099 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
6450 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
Pasacables 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284247

Rango de precios
0,0803 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
5667 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284261

Rango de precios
0,1149 € - 0,1092 €

Niveles de existencias
15512 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    15.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284308

Rango de precios
0,1379 € - 0,1308 €

Niveles de existencias
10158 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio
    18.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Rango de precios
0,1945 € - 0,1847 €

Niveles de existencias
14447 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.5 mm
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Rango de precios
0,0493 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
31316 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284421

Rango de precios
0,0485 € - 0,046 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.5 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469

Rango de precios
0,0802 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
8274 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Rango de precios
0,0597 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
24164 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Rango de precios
0,0687 € - 0,0654 €

Niveles de existencias
37127 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Rango de precios
0,0879 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
51057 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Rango de precios
0,1198 € - 0,114 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    15.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Rango de precios
0,1463 € - 0,1388 €

Niveles de existencias
19200 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio
    18.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
13700 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Rango de precios
0,0493 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
16932 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.5 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Rango de precios
0,0485 € - 0,046 €

Niveles de existencias
3953 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Rango de precios
0,0658 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
27018 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Rango de precios
0,0638 € - 0,0605 €

Niveles de existencias
39878 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm