Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Negro

Este casquillo abierto se puede instalar sin herramientas en los paneles con poco esfuerzo para proporcionar protección contra los bordes ásperos de los orificios del panel. Está fabricado en material termoestabilizado con clasificación UL94-V2.
Referencia de Essentra:

10314593

Número de pieza del fabricante:

NM22OCB1000

4800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1004 €
500 + 0,0954 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de casquillo Open
Color Negro
Diámetro máximo del haz de cables 20.2 mm
Diámetro del orificio de montaje 25.4 mm
Grosor máximo del panel 3.2 mm
Altura general 10.3 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 3.2 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E96397
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros