Menu Search

Pasacables abiertos blancos

En producción

Los pasacables abiertos blancos son una solución eficaz para proteger cables y conductores de la abrasión, los bordes afilados y el desgaste a medida que pasan a través de paneles o cerramientos.

Estos pasacables abiertos son fáciles de instalar y proporcionan un acabado limpio y profesional.

Ideales para equipos médicos, electrodomésticos, instalaciones de iluminación y otras aplicaciones en las que es importante combinar paneles de color blanco, los pasacables abiertos de color blanco ofrecen una protección fiable de los cables a la vez que aportan una apariencia estéticamente agradable.

  • Ideal para aplicaciones médicas, de iluminación y paneles blancos
  • Fácil de instalar
  • Protección duradera para cables
Material: PVC Color: Blanco Código De La Serie: SR1700WH

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
6.4 mm
4.0 mm
3.2 mm
8.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.1 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
13.5 mm
9.5 mm
3.2 mm
9.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
8.0 mm
5.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
Pasacables abiertos 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.2 mm Blanco PVC

20955137


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pasacables abiertos 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm Blanco PVC

20955168


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Pasacables abiertos 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm Blanco PVC

20955175


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Pasacables abiertos 9.5 mm 12.7 mm 17.0 mm 1.6 mm Blanco PVC

20955236


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    17.0 mm
  • Altura general
    7.1 mm
Pasacables abiertos 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm Blanco PVC

20955120


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Pasacables abiertos 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm Blanco PVC

20955151


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    12.5 mm
  • Altura general
    6.8 mm
Pasacables abiertos 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm Blanco PVC

20955229


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pasacables abiertos 9.5 mm 13.5 mm 19.0 mm 3.2 mm Blanco PVC

20955243


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    13.5 mm
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Altura general
    9.6 mm
Pasacables abiertos 5.6 mm 8.0 mm 11.1 mm 1.6 mm Blanco PVC

20955144


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    11.1 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Pasacables abiertos 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm Blanco PVC

20955182


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pasacables abiertos 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm Blanco PVC

20955212


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Pasacables abiertos 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm Blanco PVC

20955199


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Pasacables abiertos 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm Blanco PVC

20955205


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm