Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,2756 € - 0,316 € 408 En stock
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,4224 € - 0,4692 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2396 € - 0,2747 € 1490 En stock
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,2396 € - 0,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 27479 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € 953 En stock
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2251 € - 0,2557 € 12000 En stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2821 € - 0,3244 € 830 En stock
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2718 € - 0,3113 € 999 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2718 € - 0,3113 € 65 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,2718 € - 0,3113 € 1159 En stock
10.2 mm
5.7 mm
10111512 0,2588 € - 0,2941 € 1982 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 3000 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 1431 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2588 € - 0,2941 € 753 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2336 € - 0,2689 € 998 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,8188 € - 0,862 € 5918 En stock
11.1 mm
26.2 mm
  • de 6
Pasacables 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Rango de precios
0,316 € - 0,2756 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    44.0 mm
  • Anchura interior
    35.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Rango de precios
0,4692 € - 0,4224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Rango de precios
0,2747 € - 0,2396 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
Pasacables 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Rango de precios
0,2747 € - 0,2396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    44.0 mm
  • Anchura interior
    35.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Rango de precios
0,2557 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
27479 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111536

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111550

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
953 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    1.6 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111680

Rango de precios
0,2557 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables Remaches 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Rango de precios
0,3244 € - 0,2821 €

Niveles de existencias
830 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037331

Rango de precios
0,3113 € - 0,2718 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    5.6 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
Pasacables con clip de bloqueo 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037379

Rango de precios
0,3113 € - 0,2718 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    12.0 mm
  • Anchura interior
    12.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 1.8 mm
Pasacables con clip de bloqueo 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037393

Rango de precios
0,3113 € - 0,2718 €

Niveles de existencias
1159 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Altura interior
    5.7 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
1982 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111505

Rango de precios
0,2557 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Rango de precios
0,2557 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
1431 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Rango de precios
0,2557 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    1.6 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111673

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
753 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables Montaje a presión 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Rango de precios
0,2689 € - 0,2336 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Profundidad
    5.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10281604

Rango de precios
0,862 € - 0,8188 €

Niveles de existencias
5918 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    26.2 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm