Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,0983 € - 0,1051 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
9.7 mm
0,4224 € - 0,4692 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2031 € - 0,2338 € 4345 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,2031 € - 0,2338 € 1000 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1227 € - 0,1486 € 34320 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
18.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 1775 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1944 € - 0,2221 € 19743 En stock
20.3 mm
0,2396 € - 0,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2588 € - 0,2941 € 753 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 27479 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2756 € - 0,316 € 408 En stock
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
10111512 0,2588 € - 0,2941 € 1982 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € 953 En stock
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2251 € - 0,2557 € 12000 En stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2396 € - 0,2747 € 1490 En stock
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
  • de 6
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Rango de precios
0,1051 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Rango de precios
0,4692 € - 0,4224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables con clip de bloqueo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037775

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
4345 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Pasacables con clip de bloqueo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037812

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
34320 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 26.7 mm 11.1 mm Natural Nylon 6/6

10037317

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
1775 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038154

Rango de precios
0,2221 € - 0,1944 €

Niveles de existencias
19743 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Rango de precios
0,2747 € - 0,2396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    44.0 mm
  • Anchura interior
    35.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Rango de precios
0,2557 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    1.6 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111673

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
753 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Rango de precios
0,2557 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
27479 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Rango de precios
0,316 € - 0,2756 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    44.0 mm
  • Anchura interior
    35.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
1982 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111536

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111550

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
953 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    1.6 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111680

Rango de precios
0,2557 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Rango de precios
0,2747 € - 0,2396 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm