Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.
Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.
Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Anchura de la base | Altura interior | Grosor de panel máximo compatible | Longitud de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0983 € - 0,1051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,4224 € - 0,4692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 2345 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 1000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1227 € - 0,1486 € | 47320 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1227 € - 0,1486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1227 € - 0,1486 € | 1775 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1944 € - 0,2221 € | 19743 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2396 € - 0,2747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2251 € - 0,2557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2588 € - 0,2941 € | 753 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2588 € - 0,2941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2251 € - 0,2557 € | 27479 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2588 € - 0,2941 € | 29894 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2756 € - 0,316 € | 408 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10111512 | 0,2588 € - 0,2941 € | 1982 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 0,2588 € - 0,2941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2588 € - 0,2941 € | 953 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2251 € - 0,2557 € | 12000 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2396 € - 0,2747 € | 1490 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar