Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.
Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.
Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Anchura de la base | Altura interior | Grosor de panel máximo compatible | Longitud de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3128 € - 0,3391 € | 22646 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
| 0,3128 € - 0,3391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| 0,3128 € - 0,3391 € | 29047 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 0,2256 € - 0,2785 € | 7746 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10037560 | 0,3551 € - 0,3844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
| 0,4332 € - 0,4565 € | 6990 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,8599 € - 0,8599 € | 24991 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,3551 € - 0,3844 € | 47 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 0,3128 € - 0,3391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| 0,4231 € - 0,4231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 0,494 € - 0,5364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4136 € - 0,4618 € | 1015 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2588 € - 0,2941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 0,3347 € - 0,361 € | 500 En stock |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,418 € - 0,456 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2595 € - 0,3203 € | 87990 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5727 € - 0,6028 € | 13489 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,4211 € - 0,4432 € | 48 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2.354 in
59.8 mm
|
||
| 0,2251 € - 0,2557 € | 1000 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2553 € - 0,2652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.370 in
9.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar