Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,2031 € - 0,2338 € 1000 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,4224 € - 0,4692 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2756 € - 0,316 € 408 En stock
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2396 € - 0,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2396 € - 0,2747 € 1490 En stock
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,1068 € - 0,1292 € 992 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1445 € - 0,1521 € 24501 En stock
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1068 € - 0,1292 € 14936 En stock
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,0983 € - 0,1051 € 329 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1944 € - 0,2221 € 19743 En stock
20.3 mm
0,2235 € - 0,2554 € 2801 En stock
20.3 mm
0,1227 € - 0,1486 € 57 En stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1068 € - 0,1292 € 4280 En stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1068 € - 0,1292 € 154826 En stock
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1068 € - 0,1292 € 16710 En stock
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,2718 € - 0,3098 € 283160 En stock
20.3 mm
0,1227 € - 0,1486 € 48320 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1227 € - 0,1486 € 2718 En stock
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 1775 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1142 € - 0,1208 € 1109 En stock
11.1 mm
4.8 mm
  • de 6
Pasacables con clip de bloqueo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037812

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Rango de precios
0,4692 € - 0,4224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Rango de precios
0,316 € - 0,2756 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    44.0 mm
  • Anchura interior
    35.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Rango de precios
0,2747 € - 0,2396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    44.0 mm
  • Anchura interior
    35.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Rango de precios
0,2747 € - 0,2396 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Montaje a presión 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
24501 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 mm
Pasacables 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
14936 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Rango de precios
0,1051 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
329 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038154

Rango de precios
0,2221 € - 0,1944 €

Niveles de existencias
19743 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038147

Rango de precios
0,2554 € - 0,2235 €

Niveles de existencias
2801 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037270

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037263

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
4280 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037225

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
154826 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037249

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
16710 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038161

Rango de precios
0,3098 € - 0,2718 €

Niveles de existencias
283160 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
48320 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037256

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
2718 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 26.7 mm 11.1 mm Natural Nylon 6/6

10037317

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
1775 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Rango de precios
0,1208 € - 0,1142 €

Niveles de existencias
1109 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida