Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,1227 € - 0,1486 € 1230 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1142 € - 0,1208 € 3530 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1227 € - 0,1486 € 5885 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1438 € - 0,1634 € 1945 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1068 € - 0,1292 € 992 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1445 € - 0,1521 € 14501 En stock
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,3128 € - 0,3391 € 23646 En stock
11.1 mm
9.1 mm
0,2595 € - 0,3203 € 87990 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,5727 € - 0,6028 € 13489 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,418 € - 0,456 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,2256 € - 0,2785 € 7746 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,3347 € - 0,361 € 3232 En stock
25.0 mm
25.0 mm
10037560 0,3551 € - 0,3844 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,4332 € - 0,4565 € 3990 En stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,2553 € - 0,2652 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,2251 € - 0,2557 € 1000 En stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,3128 € - 0,3391 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
26.4 mm
0,3551 € - 0,3844 € 47 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
  • de 6
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
1230 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Rango de precios
0,1208 € - 0,1142 €

Niveles de existencias
3530 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
5885 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Rango de precios
0,1634 € - 0,1438 €

Niveles de existencias
1945 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Cuarto de vuelta 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Montaje a presión 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
14501 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 mm
Pasacables 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Rango de precios
0,3391 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
23646 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    9.1 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Rango de precios
0,3203 € - 0,2595 €

Niveles de existencias
87990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
Pasacables 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Rango de precios
0,6028 € - 0,5727 €

Niveles de existencias
13489 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura interior
    5.6 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
Pasacables Adhesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Rango de precios
0,456 € - 0,418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Rango de precios
0,2785 € - 0,2256 €

Niveles de existencias
7746 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
Pasacables con clip de bloqueo 25.1 mm 23.6 mm Natural Nylon 6/6

10038178

Rango de precios
0,361 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
3232 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Rango de precios
0,3844 € - 0,3551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    9.1 mm
Pasacables Adhesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Rango de precios
0,4565 € - 0,4332 €

Niveles de existencias
3990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Cuadrado
  • Diámetro del orificio compatible
    11.3 mm
  • Altura interior
    11.3 mm
N/A 11.4 mm

10113998

Rango de precios
0,2652 € - 0,2553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Profundidad
    9.5 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Rango de precios
0,2557 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    1.6 mm
Pasacables 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Rango de precios
0,3391 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    29.8 mm
  • Altura interior
    26.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Pasacables Remache/Tornillo 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Rango de precios
0,3844 € - 0,3551 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    4.3 mm