Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,1194 € - 0,1446 € 4000 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € 1775 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1194 € - 0,1446 € 5885 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1112 € - 0,1176 € 1109 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € 247 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1892 € - 0,2163 € 5743 En stock
20.3 mm
0,2275 € - 0,2618 € 7742 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,2275 € - 0,2618 € 1998 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,1181 € - 0,1181 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
10037782 0,2275 € - 0,2618 € 6000 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,7973 € - 0,8393 € 418 En stock
11.1 mm
26.2 mm
0,3045 € - 0,3301 € 29047 En stock
11.1 mm
18.5 mm
0,3045 € - 0,3301 € 26646 En stock
11.1 mm
9.1 mm
0,8373 € - 0,8373 € 24991 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
10037560 0,3458 € - 0,3743 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
4.3 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
26.4 mm
0,3458 € - 0,3743 € 47 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,2526 € - 0,3119 € 87990 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
  • de 6
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 26.7 mm 11.1 mm Natural Nylon 6/6

10037317

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
1775 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
5885 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Rango de precios
0,1176 € - 0,1112 €

Niveles de existencias
1109 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
247 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038154

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
5743 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables Montaje a presión 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Rango de precios
0,2618 € - 0,2275 €

Niveles de existencias
7742 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Profundidad
    5.6 mm
Pasacables Montaje a presión 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Rango de precios
0,2618 € - 0,2275 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Profundidad
    5.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Rango de precios
0,1181 € - 0,1181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Orificio ciego
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Altura interior
    8.7 mm
Pasacables Montaje a presión 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Rango de precios
0,2618 € - 0,2275 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Profundidad
    5.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10281604

Rango de precios
0,8393 € - 0,7973 €

Niveles de existencias
418 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    26.2 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Rango de precios
0,3301 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
29047 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    18.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Rango de precios
0,3301 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
26646 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    9.1 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables Remache/Tornillo 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Rango de precios
0,8373 € - 0,8373 €

Niveles de existencias
24991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    26.4 mm
Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Rango de precios
0,3743 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    9.1 mm
Pasacables 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Rango de precios
0,3301 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    4.3 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Rango de precios
0,3301 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    29.8 mm
  • Altura interior
    26.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Pasacables Remache/Tornillo 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Rango de precios
0,3743 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    4.3 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Rango de precios
0,3119 € - 0,2526 €

Niveles de existencias
87990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm