Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,0983 € - 0,1051 € 329 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 1992 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1445 € - 0,1521 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1068 € - 0,1292 € 14936 En stock
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,1142 € - 0,1208 € 5530 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1438 € - 0,1634 € 1945 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1068 € - 0,1292 € 11000 En stock
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
0,2718 € - 0,3098 € 283160 En stock
20.3 mm
0,1068 € - 0,1292 € 4280 En stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,2235 € - 0,2554 € 2801 En stock
20.3 mm
0,3054 € - 0,3303 € 623 En stock
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2031 € - 0,2338 € 14155 En stock
7.1 mm
4.8 mm
0,2821 € - 0,3244 € 830 En stock
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2718 € - 0,3113 € 999 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2031 € - 0,2338 € 223 En stock
6.8 mm
3.0 mm
0,2177 € - 0,2484 € 6340 En stock
10.2 mm
11.4 mm
0,2177 € - 0,2484 € 3584 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2177 € - 0,2484 € 64356 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,1004 € - 0,1211 € 3531 En stock
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
  • de 6
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Rango de precios
0,1051 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
329 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
1992 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Montaje a presión 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 mm
Pasacables 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
14936 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Rango de precios
0,1208 € - 0,1142 €

Niveles de existencias
5530 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Rango de precios
0,1634 € - 0,1438 €

Niveles de existencias
1945 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Cuarto de vuelta 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    27.2 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038161

Rango de precios
0,3098 € - 0,2718 €

Niveles de existencias
283160 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037263

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
4280 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038147

Rango de precios
0,2554 € - 0,2235 €

Niveles de existencias
2801 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Rango de precios
0,3303 € - 0,3054 €

Niveles de existencias
623 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037485

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
14155 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Profundidad
    6.2 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
Pasacables Remaches 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Rango de precios
0,3244 € - 0,2821 €

Niveles de existencias
830 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037331

Rango de precios
0,3113 € - 0,2718 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    5.6 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037515

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
223 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    6.8 mm
Pasacables con clip de bloqueo 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037348

Rango de precios
0,2484 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
6340 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    11.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037324

Rango de precios
0,2484 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
3584 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    5.6 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
Pasacables con clip de bloqueo 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037362

Rango de precios
0,2484 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
64356 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    12.0 mm
  • Anchura interior
    12.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 1.8 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10037423

Rango de precios
0,1211 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
3531 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    6.4 mm