Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,412 € - 0,412 € 4991 En stock
10.2 mm
11.4 mm
0,481 € - 0,5223 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
10037560 0,3458 € - 0,3743 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,3045 € - 0,3301 € 29047 En stock
11.1 mm
18.5 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
26.4 mm
0,3458 € - 0,3743 € 47 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
4.3 mm
0,3799 € - 0,3993 € 5298 En stock
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • de 6
Pasacables 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Rango de precios
0,412 € - 0,412 €

Niveles de existencias
4991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura interior
    11.4 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
Pasacables Adhesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Rango de precios
0,5223 € - 0,481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Rango de precios
0,3743 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    9.1 mm
Pasacables 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Rango de precios
0,3301 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
29047 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    18.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Rango de precios
0,3301 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    29.8 mm
  • Altura interior
    26.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Pasacables Remache/Tornillo 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Rango de precios
0,3743 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    4.3 mm
Pasacables 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Rango de precios
0,3301 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    4.3 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables con clip de bloqueo 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nylon 6/6 Natural

10363140

Rango de precios
0,3993 € - 0,3799 €

Niveles de existencias
5298 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Profundidad
    18.5 mm
  • Altura interior
    18.5 mm
  • Anchura interior
    22.5 mm