Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,1194 € - 0,1446 € 4000 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,7973 € - 0,8393 € 418 En stock
11.1 mm
26.2 mm
0,2647 € - 0,3017 € 283160 En stock
20.3 mm
0,2191 € - 0,249 € 27479 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,1194 € - 0,1446 € 57 En stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,2333 € - 0,2675 € 1490 En stock
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,3259 € - 0,3515 € 17732 En stock
25.0 mm
25.0 mm
0,412 € - 0,412 € 4991 En stock
10.2 mm
11.4 mm
0,481 € - 0,5223 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,2486 € - 0,2582 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,252 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,4027 € - 0,4497 € 515 En stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2191 € - 0,249 € 1000 En stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,4218 € - 0,4445 € 8290 En stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,2526 € - 0,3119 € 87990 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,41 € - 0,4315 € 41 En stock
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,2197 € - 0,2712 € 14746 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,5576 € - 0,587 € 13489 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,407 € - 0,444 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
  • de 6
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Cuarto de vuelta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10281604

Rango de precios
0,8393 € - 0,7973 €

Niveles de existencias
418 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    26.2 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038161

Rango de precios
0,3017 € - 0,2647 €

Niveles de existencias
283160 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Rango de precios
0,249 € - 0,2191 €

Niveles de existencias
27479 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037270

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Rango de precios
0,2675 € - 0,2333 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
Pasacables con clip de bloqueo 25.1 mm 23.6 mm Natural Nylon 6/6

10038178

Rango de precios
0,3515 € - 0,3259 €

Niveles de existencias
17732 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Rango de precios
0,412 € - 0,412 €

Niveles de existencias
4991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura interior
    11.4 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
Pasacables Adhesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Rango de precios
0,5223 € - 0,481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
N/A 11.4 mm

10113998

Rango de precios
0,2582 € - 0,2486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Profundidad
    9.5 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Rango de precios
0,2864 € - 0,252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Rango de precios
0,4497 € - 0,4027 €

Niveles de existencias
515 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Rango de precios
0,249 € - 0,2191 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    1.6 mm
Pasacables Adhesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Rango de precios
0,4445 € - 0,4218 €

Niveles de existencias
8290 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Cuadrado
  • Diámetro del orificio compatible
    11.3 mm
  • Altura interior
    11.3 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Rango de precios
0,3119 € - 0,2526 €

Niveles de existencias
87990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
Pasacables Adhesivo 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Rango de precios
0,4315 € - 0,41 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    8.5 mm
  • Altura interior
    8.5 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Rango de precios
0,2712 € - 0,2197 €

Niveles de existencias
14746 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
Pasacables 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Rango de precios
0,587 € - 0,5576 €

Niveles de existencias
13489 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura interior
    5.6 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
Pasacables Adhesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Rango de precios
0,444 € - 0,407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm