Menu Search

Palancas de Leva Roscado hembra M6 Negro

Referencia de Essentra:

10509241

Número de pieza del fabricante:

1505477

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 11,5875 €
5 + 11,0107 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,59 €

1 x 11,5875 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Zinc fundido
Tipo de montaje Rosca interna
Diámetro del cuerpo 18.5 mm
Medida de la rosca M6
Material completo Poliamida;Zinc fundido
Código de material 8487905990

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros