Menu Search

Palancas de Leva Roscado macho M5 Negro

Referencia de Essentra:

10509098

Número de pieza del fabricante:

1505462

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 14,2037 €
5 + 13,493 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

14,20 €

1 x 14,2037 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Zinc fundido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Diámetro del cuerpo 18.5 mm
Longitud de la rosca 16.0 mm
Medida de la rosca M5
Material completo Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
Código de material 8487905990

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros