Menu Search

Palancas de Leva Espárrago roscado M5 50.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10195529

Número de pieza del fabricante:

1220716

126 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 1 58,1023 €
2 - 9 27,6761 €
10 + 26,2856 €
Paquete estándar: 2

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

58,10 €

1 x 58,1023 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Aleación de zinc
Tipo de montaje Fijación atornillable
Diámetro del cuerpo 19.0 mm
Altura general 63.0 mm
Longitud de la rosca 50.0 mm
Medida de la rosca M5
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros