Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10285701
498519
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 335,3165 € |
| 10 - 49 | 159,6809 € |
| 50 + | 151,6881 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color del botón | Gris |
|---|---|
| Color | Natural |
| Material completo | Acero inoxidable |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Material roscado | Acero inoxidable |
| Altura de la base | 0.894 in |
| Altura de la base | 22.7 mm |
| Diámetro del cuerpo | 79.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 3.11 in |
| Longitud del asa | 4.252 in |
| Longitud del asa | 108.0 mm |
| Radio del asa | 4.252 in |
| Radio del asa | 108.0 mm |
| Altura general | 79.0 mm |
| Altura general | 3.11 in |
| Longitud de la rosca | 40.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.575 in |
| Medida de la rosca | M16 |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar