10285619
498505
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 56,6592 € |
| 50 + | 53,8278 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color del botón | Gris |
|---|---|
| Color | Natural |
| Material completo | Acero inoxidable |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Material roscado | Acero inoxidable |
| Altura de la base | 0.531 in |
| Altura de la base | 13.5 mm |
| Diámetro del cuerpo | 50.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 1.969 in |
| Longitud del asa | 2.559 in |
| Longitud del asa | 65.0 mm |
| Radio del asa | 65.0 mm |
| Radio del asa | 2.559 in |
| Altura general | 50.0 mm |
| Altura general | 1.969 in |
| Longitud de la rosca | 32.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.26 in |
| Medida de la rosca | M8 |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar