10268834
490965
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 8,9228 € |
50 + | 8,482 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Poliamida 6.6 con fibra de vidrio |
Tipo de montaje | Stud |
Material roscado | Acero |
Altura de la base | 36.0 mm |
Altura de la base | 1.417 in |
Diámetro del cuerpo | 15.7 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.618 in |
Longitud del asa | 3.307 in |
Longitud del asa | 84.0 mm |
Radio del asa | 3.307 in |
Radio del asa | 84.0 mm |
Altura general | 2.402 in |
Altura general | 61.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.26 in |
Longitud de la rosca | 32.0 mm |
Medida de la rosca | M10 |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar