Menu Search

Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10268797

Número de pieza del fabricante:

490961

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 6,6414 €
50 + 6,318 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

66,41 €

10 x 6,6414 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
Material roscado Acero
Altura de la base 31.5 mm
Longitud del asa 65.0 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros