10364802
261082518235
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 6,386 € |
| 5 + | 6,0564 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color del capuchón | Rojo |
|---|---|
| Color | Negro |
| Estilo del asa | Brazo angulado |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Altura del cuerpo | 1.476 in |
| Altura del cuerpo | 37.5 mm |
| Radio del asa | 63.0 mm |
| Radio del asa | 2.48 in |
| Medida de la rosca | M8 |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Material completo | Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar