Menu Search

Palanca de sujeción 44.0 mm Inserto roscado M6 Negro

Referencia de Essentra:

10364727

Número de pieza del fabricante:

261064418235

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,4569 €
50 + 5,1881 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

54,57 €

10 x 5,4569 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color del capuchón Rojo
Color Negro
Estilo del asa Brazo angulado
Tipo de montaje Threaded Insert
Altura del cuerpo 29.5 mm
Radio del asa 44.0 mm
Medida de la rosca M6
Longitud de la rosca 6.0 mm
Material completo Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros