Menu Search

Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 40.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10275153

Número de pieza del fabricante:

493895

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 28,3837 €
50 + 26,9736 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

283,84 €

10 x 28,3837 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Diámetro de la base 18.5 mm
Longitud del asa 92.0 mm
Longitud de la rosca 40.0 mm
Material completo Zinc fundido
Medida de la rosca M12
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros