10261217
466421
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 2,2505 € |
| 50 + | 2,1382 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Estilo del asa | Brazo angulado |
| Diámetro de la base | 0.591 in |
| Diámetro de la base | 15.0 mm |
| Altura del cuerpo | 1.457 in |
| Altura del cuerpo | 37.0 mm |
| Longitud del asa | 65.0 mm |
| Longitud del asa | 2.559 in |
| Longitud de la rosca | 16.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.63 in |
| Material completo | Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio |
| Medida de la rosca | M8 |
| Código de material | 3926300090 |
| Altura general | 1.772 in |
| Altura general | 45.0 mm |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar