Menu Search

Palanca de sujeción 104.0 mm Espárrago roscado M12 35.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10260470

Número de pieza del fabricante:

466307

180 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 10,2073 €
10 - 49 4,8513 €
50 + 4,6144 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

10,21 €

1 x 10,2073 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Estilo del asa Brazo angulado
Diámetro de la base 24.0 mm
Altura del cuerpo 51.0 mm
Longitud del asa 104.0 mm
Longitud de la rosca 35.0 mm
Material completo Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Medida de la rosca M12
Código de material 3926300090
Altura general 68.0 mm
Tipo de montaje Threaded Stud

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros