10260425
466302
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 5,14 € |
10 - 49 | 2,45 € |
50 + | 2,33 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Estilo del asa | Brazo angulado |
Diámetro de la base | 12.0 mm |
Diámetro de la base | 0.472 in |
Altura del cuerpo | 26.0 mm |
Altura del cuerpo | 1.024 in |
Longitud del asa | 43.0 mm |
Longitud del asa | 1.693 in |
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Material completo | Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio |
Medida de la rosca | M6 |
Código de material | 3926300090 |
Altura general | 32.0 mm |
Altura general | 1.26 in |
Tipo de montaje | Espárrago roscado de plástico |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar