10259344
466011
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 8,60 € |
10 - 49 | 4,10 € |
50 + | 3,89 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Estilo del asa | Brazo angulado |
Diámetro de la base | 24.0 mm |
Diámetro de la base | 0.945 in |
Altura del cuerpo | 51.0 mm |
Altura del cuerpo | 2.008 in |
Longitud del asa | 104.0 mm |
Longitud del asa | 4.094 in |
Longitud de la rosca | 35.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.378 in |
Material completo | Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio |
Medida de la rosca | M12 |
Código de material | 3926300090 |
Altura general | 68.0 mm |
Altura general | 2.677 in |
Tipo de montaje | Tornillo roscado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar