Menu Search

Palanca de sujeción Espárrago roscado M8 30.0 mm Nylon Naranja

Referencia de Essentra:

10259306

Número de pieza del fabricante:

466007

1621 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 1,9096 €
50 + 1,8138 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

19,10 €

10 x 1,9096 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Estilo del asa Brazo angulado
Diámetro de la base 15.0 mm
Altura del cuerpo 37.0 mm
Longitud del asa 65.0 mm
Longitud de la rosca 30.0 mm
Material completo Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Medida de la rosca M8
Código de material 3926909790
Altura general 46.0 mm
Tipo de montaje Espárrago roscado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros