Menu Search

Palanca de sujeción Espárrago roscado M6 20.0 mm Nylon Naranja

Referencia de Essentra:

10259290

Número de pieza del fabricante:

466006

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,0085 €
50 + 1,9085 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Estilo del asa Brazo angulado
Diámetro de la base 12.0 mm
Altura del cuerpo 26.0 mm
Longitud del asa 43.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Material completo Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Medida de la rosca M6
Código de material 3926300090
Altura general 32.0 mm
Tipo de montaje Stud

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros