10195291
1220693
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 54,7218 € |
| 25 + | 51,9882 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Gris |
|---|---|
| Material completo | Acero inoxidable AISI 304 |
| Estilo del asa | Brazo angulado |
| Tipo de montaje | Threaded Insert |
| Diámetro de la base | 1.575 in |
| Diámetro de la base | 40.0 mm |
| Altura de la base | 1.22 in |
| Altura de la base | 31.0 mm |
| Altura general | 62.0 mm |
| Altura general | 2.441 in |
| Longitud de la rosca | 1.22 in |
| Longitud de la rosca | 31.0 mm |
| Longitud del asa | 4.646 in |
| Longitud del asa | 118.0 mm |
| Medida de la rosca | M20 |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar